製品を公開する
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1400 FR
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1400 FR
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1400 FR

    Google翻訳,
    SikaEmaco® T 1400 FRは、EN 1504パート3のクラスR4の要件を満たす金属繊維強化材を使用した、一成分で速硬化性の注入可能な補修および下地モルタルです。SikaEmaco® T 1400 FRは、耐硫酸ポートランドセメント(HSR LA)、水硬性バインダー、適切に粒度調整された砂、亜鉛メッキ鋼繊維、特別に選択されたポリマー繊維(PAN - ポリアクリロニトリル)および特殊添加剤を含む、すぐに使用できる材料であり、氷点下でも急速に強度が高まり、耐久性が向上し、他に類を見ないほど乾燥収縮が低くなっています。水と混合すると、SikaEmaco® T 1400 FRは流動性のあるモルタルを形成し、10 mmから最大150 mmの厚さで手で簡単に塗布できます。
    技術仕様
    • 固有参照番号SikaEmaco-T-1400-FR
    • 製品ファミリConcrete Repair
    • 製品グループTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-01
    • 版番号1
    リンク
    関連
    • 主要素材セメント混合物
    • 副素材スチール
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • ETIM コードEC000611
    • ETIM 名称Quick drying cement/plaster
    • Uniclass 2015 コードPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 説明Concrete repair mortars
    • OmniClass 番号23-13 27 13 11
    • OmniClass タイトルRepair Mortars