製品の公開
Resin Grouts, SikaFlow®-648
Sika

Resin Grouts, SikaFlow®-648

Google翻訳”,
SikaFlow®-648 は、3 成分エポキシ樹脂ベースの精密グラウトで、重要な機器を固定して、静的および動的荷重を適切に調整および伝達するために使用されます。慎重にバランスがとられた物理的特性と、化学的な攻撃、高温使用、振動、トルクに対する優れた耐性を備えた SikaFlow®-648 は、施工が簡単で、10 mm から 150 mm の厚さで注入またはポンプ注入に適した優れた流動特性を備え、粉塵の発生が少なく、石鹸水で洗浄できるように設計されています。SikaFlow®-648 は、世界中のすべての地域で入手可能で、すべての大陸でエポキシ グラウトの仕様と施工の経験を持つ訓練を受けた営業および技術担当者がサポートします。
技術仕様
  • Unique refSikaFlow-648
  • コレクションセットGrouting
  • コレクションEpoxy Grouts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-01
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルエポキシ樹脂
  • 副マテリアルセメント
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • IFC分類マテリアル
  • Uniclass2015コードPr_20_31_53_27
  • Uniclass2015詳細Epoxy resin grouts
  • MasterFormat 2014 コード03 63 00
  • MasterFormat 2014 タイトルEpoxy Grouting
  • OmniClassNumber23-13 15 15 11 15
  • OmniClassタイトルEpoxy Concrete Grouts