製品を公開する
Wabo®FireFlex LT Interior Floor to Wall
Sika
アーカイブ

Wabo®FireFlex LT Interior Floor to Wall

Wabo®FireFlex LT is tested, witnessed and approved to accommodate multi-directional large movements. Wabo®FireFlex LT incorporates high temperature fire resistive blankets, stainless steel foil wrap, cycling shields, and galvanized edge retainers. This life-safety system is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for both Class II and III movement classifications.

仕様
  • https://www.watsonbowmanacme.com/files/specification_documents/Wabo%C2%AEFireFlexLT-Specification.doc

技術仕様
  • 固有参照番号WABO_HFW_LT
  • 製品ファミリExpansion Joints
  • 製品グループFire Barrier Joint Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-01
  • 版番号1
関連
  • 主要素材メタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - ジョイント・接続システム
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 説明Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルExpansion Control
  • OmniClass 番号23-13 31 21 19 11
  • OmniClass タイトルExpansion and Contraction Joints