製品の公開
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
    Sika

    Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N

    Google翻訳”,

    Sika® ComfortFloor® PS-64 N は、美的で弾力性のある低 VOC ポリウレタン フローリング システムで、オプションの装飾的な最上層を備えています。音を減衰する特性を持つ音響層が含まれています。これは、Sika Comfortfloor® 装飾床材シリーズの一部です。

    用途

    Sika® ComfortFloor® PS-64 N は、経験豊富な専門家のみが使用できます。

    この製品は、次のアプリケーション分野で使用されます。

    • 空港
    • 学校と大学
    • 医療施設と病院
    • 住宅地と住宅
    • スポーツ施設・体育館

    ご注意ください:

    • システムは、内装用途にのみ使用できます。
    • システムは、経験豊富な専門家のみが使用できます。

    特徴・メリット

    • 良好な機械抵抗
    • 高い柔軟性
    • 低メンテナンス
    • 硬化後の収縮なし
    • 低VOC排出量
    • 足音や接触音を軽減
    • 紫外線暴露に対する良好な耐性
    • ソフトな足裏
    技術仕様
    • Unique refcomfortfloor-ps-64-n
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションPolyurethane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードPr_35_31_68_70
    • Uniclass2015詳細Resin floor coatings
    • MasterFormat 2014 コード09 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 29
    • OmniClassタイトルFloor Finishing Coatings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes