製品の公開
Emseal Backerseal® - secondary vertical expansion seal for joints in walls
Sika

Emseal Backerseal® - secondary vertical expansion seal for joints in walls

Google翻訳”,

建物の壁および壁システム用のジョイント シーラントである Sika Emseal Backerseal は、経済的な事前圧縮された現場施工コーキング用の二次ジョイント シーラントです。バッカーシールは、疎水性アクリル含浸技術を注入したポリウレタンフォームです。

「ダブルコークとバッカーロッド」とは異なり、現場で塗布される液体シーラントの背後にあるバッカーシールは、真の「ベルトとサスペンダー」シーリングを提供します。これは、同じ機能を実行するために異なる原理で動作する 2 つのシステムです。 「ダブルコークとバッカーロッド」は、可動ジョイントで機能するために必要な形状を実現するために取り付けるのが非常に困難です。さらに、外側の取り付けが破損する原因となる同じ力(接着面および硬化したシーラント内の引張応力)により、内側の取り付けも同様に破損する可能性があります。バッカーシールは圧縮して機能し、一次液体シーラントとは異なる性能原理を使用して、実用的に設置できる完全に機能する二次ジョイントシーラントを提供します。さらに、バッカーシールは断熱性と音響減衰値を提供するだけでなく、気圧差の影響に耐える機能も備えています。

特徴
• 防水二次シールを提供します。
• 接合部の R 値を提供します。
• 気圧差に強い/ABAA準拠
• 基材に対する圧縮状態をしっかりと維持します。
• LEEDへの貢献
• 無臭
• 音の減衰
• クリーンな取り扱い
• 汚れない
• 紫外線安定性
• 低温フレキシブル
• 高温安定性

用途
背後の二次シーラントとして:
• 従来のバッカーロッドと液体シーラント
• 直接塗布された液体シーラントの裏側

以下に最適です:
• パネル化された壁システム
• カーテンウォールシステム
• 窓の周囲
• プレキャストパネル
• コンクリート
•レンガ
• 石
・金属パネルなど。

(注: Backerseal は以前は GreyflexTM という名前でしたが、従来の仕様では依然としてそのように表示されている場合があります。)

サイズ
標準サイズ | 1/4インチ (6mm) ~ 1 1/4インチ (30mm)。
カスタムサイズ | 1/8 インチ (3mm) ~ 6 インチ (150mm)。

動き
公称材料サイズの +25%、-25% (合計 50%)。


グレー

技術仕様
  • Unique refemseal-backerseal
  • コレクションセットWatertight Expansion Joints
  • コレクションVertical Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルフィルム・フォーム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_35_90_27
  • Uniclass2015詳細Expansion joints
  • MasterFormat 2014 コード07 95 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Control
  • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
  • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints