製品の公開
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI

Google翻訳”,
SikaEmaco®-488 CI 補修モルタルは、一体型腐食防止剤を含む、収縮補正された 1 成分繊維強化製品です。低圧スプレーまたは手塗りこてで垂直または頭上に塗布できます。
仕様
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Only requires the addition of potable water • Achieves a tenacious bond to substrate without the need for abonding agent • Low-pressure sprayability improves placement speed and minimizes rebound for low waste • Sulfate-resistant and freeze/thaw durable for use in harsh environments • Very low chloride permeability and an integral corrosion inhibitor protects reinforcing steel • High early and ultimate compressive, flexural, and bond strengths for long-lasting, durable repairs • Low shrinkage produces stable, durable bond • NSF/ANSI Std 61 certified for drinking water systems

    APPLICATIONS • Interior and exterior • Vertical and overhead • Severe service environments such as sewer, lift stations, marine structures, and water collection

技術仕様
  • Unique refSikaEmaco-488-CI
  • コレクションセットConcrete Repair
  • コレクションStructural Concrete Repair Mortars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-01
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 副マテリアルポリマーセメント
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • IFC分類マテリアル
  • Uniclass2015コードPr_20_31_53_15
  • Uniclass2015詳細Concrete repair mortars
  • MasterFormat 2014 コード03 35 00
  • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Finishing
  • OmniClassNumber23-13 27 13 11
  • OmniClassタイトルRepair Mortars