製品の公開
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5100 FC
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5100 FC

Google翻訳”,
SikaEmaco® N 5100 FC は、補修工事の仕上げに使用する、一成分、ポリマー改質、速硬化型フェアリングコートモルタルです。EN 1504-3 のクラス R2 の要件を満たしています。SikaEmaco® N 5100 FC は、収縮を減らし、物理的特性と適用特性を改善するために、特殊なセメント、適切に粒度調整された砂、厳選されたポリマーと繊維 (ポリアクリロニトリル) を含む、すぐに使用できる材料です。水と混ぜると、非常にきめの細かいクリーム状の粘稠度を持つモルタルになります。SikaEmaco® N 5100 FC は、0.5 mm (ブローホール充填) から最大 7 mm の厚さまで、手塗りまたはコテで簡単に塗布またはスプレーできます。小さなパッチ補修エリアは、最大 10 mm の厚さまで再成形できます。
技術仕様
  • Unique refSikaEmaco-N-5100-FC
  • コレクションセットConcrete Repair
  • コレクションNon-Structural Concrete Repair Mortars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-01
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルポリマーセメント
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • IFC分類マテリアル
  • Uniclass2015コードPr_20_31_53_15
  • Uniclass2015詳細Concrete repair mortars
  • MasterFormat 2014 コード03 35 00
  • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Finishing
  • OmniClassNumber23-13 27 13 11
  • OmniClassタイトルRepair Mortars