製品の公開
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG

Google翻訳”,
SikaEmaco® S 5450 PG は、EN 1504-3 のクラス R4 の要件を満たす、高強度、高弾性率、収縮補正機能を備えた 1 成分コンクリート補修モルタルです。SikaEmaco® S 5450 PG は、硫酸塩耐性ポートランドセメント (HSR LA)、水硬性バインダー、粒度調整された砂、厳選されたポリマー繊維 (PAN – ポリアクリロニトリル)、および収縮ひび割れのリスクと発生率を大幅に低減する特殊添加剤を含む、すぐに使用できる材料です。水と混合すると、SikaEmaco® S 5450 PG は流動性のある粘稠度のモルタルを形成し、手または機械で簡単に塗布できます。SikaEmaco® S 5450 PG は、20 mm から 200 mm の厚さで使用できます。
技術仕様
  • Unique refSikaEmaco-S-5450-PG
  • コレクションセットConcrete Repair
  • コレクションStructural Concrete Repair Mortars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-01
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 副マテリアルポリマーセメント
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • IFC分類マテリアル
  • Uniclass2015コードPr_20_31_53_15
  • Uniclass2015詳細Concrete repair mortars
  • MasterFormat 2014 コード03 01 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMaintenance of Concrete
  • OmniClassNumber23-13 27 13 11
  • OmniClassタイトルRepair Mortars