製品を公開する
SikaFuko® Eco-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Eco-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Eco-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
SikaFuko® Eco-1 Re-injectable hose for sealing construction joints
    Sika

    SikaFuko® Eco-1 Re-injectable hose for sealing construction joints

    Google翻訳,

    SikaFuko® Eco-1 は、水密コンクリート構造物のさまざまな建設ジョイントをシールするための再注入可能なホースです。接合部をシールするために、SikaFuko® Eco-1 に適切な Sika® インジェクション材料、たとえばアクリレートおよびセメント懸濁液 (複数回の注入の場合) またはポリウレタン樹脂 (1 回の注入の場合) が注入されます。

    用途

    • シーリング構造のジョイント
    • 追加のジョイントセキュリティ/安全性が必要な多くの異なる構造と建設方法に適しています
    • 次の典型的な構造物のコンクリート接合部からの水の浸入を防ぎます: 保水または排除構造物、貯水池、ダム、運河、下水処理場、トンネル、地下鉄、擁壁
    • ウォーターバーのバックアップシステムとして
    • 水漏れ検査が可能

    特徴・メリット

    • Sika® インジェクション アクリレート樹脂またはマイクロファイン セメント懸濁液による複数回の再注入
    • Sika® 射出ポリウレタン射出樹脂で 1 回射出可能
    • ウォーターストップとの組み合わせに最適なバックアップソリューション
    • 固定と設置が簡単
    • 最大 10 バール (100m) の水圧でテスト済み
    • さまざまな構造や工法に対応
      技術仕様
      • 固有参照番号sikafuko-eco-1
      • 製品ファミリWaterproofing
      • 製品グループRe-injectable hose
      • タイプ建築資材
      • 公開日2023-04-10
      • 版番号1
      関連
      • 主要素材PVC
      分類
      • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 防水・耐水材
      • IFC分類建物エレメント
      • UNSPSC 名称Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
      • UNSPSC コード30
      • Uniclass 2015 コードPr_35_90_15_42
      • Uniclass 2015 説明Injectable hose waterstops
      • CSI MasterFormat 2014 コード03 15 13.21
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルInjection Hose Waterstops
      • OmniClass 番号23-13 31 21 19 13
      • OmniClass タイトルWaterstops
      • CSI UniFormat II コードA20
      • CSI UniFormat II タイトルBASEMENT CONSTRUCTION