製品の公開
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG

    Google翻訳”,
    SikaEmaco® T 1200 PG は、EN 1504 パート 3 のクラス R4 の要件を満たす、一成分で速硬化性の注入可能な補修および下地モルタルです。SikaEmaco® T 1200 PG は、耐硫酸塩ポルトランドセメント (HSR LA)、水硬性バインダー、粒度調整された砂、厳選されたポリマー繊維 (PAN – ポリアクリロニトリル) および特殊添加剤を含む、すぐに使用できる材料で、氷点下でも強度が急速に向上し、耐久性が向上し、乾燥収縮が他に類を見ないほど低くなっています。水と混合すると、SikaEmaco® T 1200 PG は流動性のある粘稠度のモルタルを形成し、手または機械で 10 mm から 150 mm の厚さに簡単に塗布できます。
    技術仕様
    • Unique refSikaEmaco-T-1200-PG
    • コレクションセットConcrete Repair
    • コレクションTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-01
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルセメント混合物
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • ETIM コードEC000611
    • ETIM 名Quick drying cement/plaster
    • Uniclass2015コードPr_20_31_53_15
    • Uniclass2015詳細Concrete repair mortars
    • OmniClassNumber23-13 27 13 11
    • OmniClassタイトルRepair Mortars