製品の公開
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545

Google翻訳”,
SikaEmaco® T 545 は、EN 1504-3 のクラス R4 の要件を満たす、1 成分で速硬化性の流し込み式補修および下地モルタルです。SikaEmaco® T 545 は、マグネシアリン酸セメント、細粒シリカ、粒度の高い砂、および氷点下でも急速な強度増強、耐久性の向上、乾燥収縮の低減を実現する特殊添加剤を含む、すぐに使用できる材料です。水と混合すると、SikaEmaco® T 545 は流動性のあるモルタルを形成し、10 ~ 50 mm の厚さで手で簡単に塗布できます。
技術仕様
  • Unique refSikaEmaco-T-545
  • コレクションセットConcrete Repair
  • コレクションStructural Concrete Repair Mortars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-01
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルポリマーセメント
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • IFC分類マテリアル
  • Uniclass2015コードPr_20_31_53_15
  • Uniclass2015詳細Concrete repair mortars
  • MasterFormat 2014 コード03 35 00
  • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Finishing
  • OmniClassNumber23-13 27 13 11
  • OmniClassタイトルRepair Mortars