製品の公開
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

Google翻訳”,
SikaGrout®-4800 は、セメントベースの金属骨材で補強された、収縮しない超高強度の精密グラウト材です。水と混ぜると、SikaGrout®-4800 は流動性のあるモルタルを形成し、手や機械で簡単に塗布できます。SikaGrout®-4800 は、20 mm から 150 mm までの厚さで使用できます。
技術仕様
  • Unique refSikaGrout-4800
  • コレクションセットGrouting
  • コレクションCementitious Grouts
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-04-01
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルセメント
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • IFC分類マテリアル
  • Uniclass2015コードPr_20_31_53_13
  • Uniclass2015詳細Cementitious grouts
  • MasterFormat 2014 コード03 62 16
  • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Non-Shrink Grouting
  • OmniClassNumber23-13 15 15 11 13
  • OmniClassタイトルCatalyzed Metallic Concrete Grouts