製品の公開
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
    Simes

    Continuous Rod Minimal and Comfort

    5つ星のうち4.44.4(29 レビュー)
    Google翻訳”,

    連続ロッド最小限

    連続ロッドは、IP65定格のLEDストリップとそれが埋め込まれた薄いアルミニウムプロファイルで作られた線形照明器具です。連続ロッドは、2 つの異なるバージョンで利用できます: シリコン ストリップ ロッドがプロファイルと同一平面上にある最小限の表面取り付け、プロファイルに埋め込まれたストリップ シリコン ロッドを使用した快適な表面取り付け。ストレート コネクターにより、コンティニュアス ロッド ミニマルを連続して取り付けることで、必要な長さで均一なライト ラインを作成できます。アンギュラ アクセサリは、1 つの平面または 2 つの垂直な平面に対して 90° の角度を作成できます。光の強さは、24V のリモート調光可能な電源で変調できます。

    連続ロッドの快適さ

    連続ロッドは、IP65定格のLEDストリップとそれが埋め込まれた薄いアルミニウムプロファイルで作られた線形照明器具です。連続ロッドは、2 つの異なるバージョンで利用できます: シリコン ストリップ ロッドがプロファイルと同一平面上にある最小限の表面取り付け、プロファイルに埋め込まれたストリップ シリコン ロッドを使用した快適な表面取り付け。ストレート コネクターにより、コンティニュアス ロッド ミニマルを連続して取り付けることで、必要な長さで均一なライト ラインを作成できます。アンギュラ アクセサリは、1 つの平面または 2 つの垂直な平面に対して 90° の角度を作成できます。光の強さは、24V のリモート調光可能な電源で変調できます。

    仕様
    • Continuous lines which tend to infinity, used as a wall washer to illuminate walls with grazing light, or to create light cuts that outline the shapes and the architecture.

    技術仕様
    • Unique refContinuous-Rod
    • コレクションセットWall effect
    • コレクションContinuous Rod
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-28
    • エディション3
    • 高さ(Mm)22
    • 幅(mm)1010
    • 奥行き(mm)22
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち3.7 3.7 (13)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)