製品の公開
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
    Simes

    Cubiks

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    CUBIKSは、ミニマルでクリーンなデザインのボラードのシリーズで、現代の都市環境のエリアの照明に適しています。 CUBIKSは完全にグレアフリーで、地面に非常に均一な配光を提供します。

    このボラードのすっきりとした本質的なデザインは、注目を集める建築プロジェクトでの設置に最適です。

    仕様
    • 4 MODULES LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 1530lm
      Rated input power: 40W
      Luminaire efficacy: 38lm/W
      Electronic ballast 220÷240V 50/60Hz

    技術仕様
    • Unique refCUBIKS
    • コレクションセットBollard
    • コレクションCUBIKS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1918-09-28
    • エディション2
    • 高さ(Mm)950
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち3.7 3.7 (13)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)