製品の公開
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
    Simes

    Flower

    Google翻訳”,
    Flowerは、取り付けられると「消える」ようにプロポーションに特に注意を払って設計および開発された調整可能なマイクロプロジェクターです。フラワーは、小型と小型の2つのサイズがあり、壁掛けまたはポールの用途に適しており、延長アームとグラウンドステークも付属しています。そのすっきりとしたデザインは、目に見えるネジがなく、視覚的な快適さを改善し、まぶしさを軽減するために後方に取り付けられた光学システムを備えています。フィクスチャの寸法が小さいため、リモートドライバを使用する必要があります。
    技術仕様
    • Unique refFLOWER
    • コレクションセットProjectors
    • コレクションFLOWER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)62
    • 幅(mm)90
    • 奥行き(mm)35
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち3.7 3.7 (13)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)