製品の公開
Nanoled Frame
Nanoled Frame
Nanoled Frame
    Simes

    Nanoled Frame

    Google翻訳”,

    Nanoled Frameは、窓、ニッチ、開口部の外縁に均一な光を作り出し、それらを印象的な発光ボリュームに変えます。 120°の広いビームは、住宅、公共、歴史、芸術のファサードに魅力的な光の効果をもたらします。

    仕様
    • Nanoled Frame is a recessed fitting that can be totally integrated into the architecture and it has an extremely reduced size: the projecting part of only 15mm is a small shaped glass cap.

    技術仕様
    • Unique refNANOLED-FRAME
    • コレクションセットWall effect
    • コレクションNANOLED FRAME
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1918-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち3.7 3.7 (13)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)