製品の公開
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
    Simes

    Nanoled Stainless Steel Walk-Over

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    Nanoledステンレス鋼は、明確に定義されたアクセント照明または刺激的なマーカーのいずれかを提供する、ウォークオーバーの地下照明です。この地下照明器具の主な特徴は、その極端に縮小された寸法です(2つのバージョンで45mmと60mm)。照明本体は完全に316Lステンレス鋼で製造されており、耐食性が向上し、目に見えるネジがありません。エネルギー消費量の削減と非常に高い照明性能により、この並外れた埋め込み式スポットライトの外観を実現しています。
    技術仕様
    • Unique refNANOLED-SS-WALK
    • コレクションセットWalk over
    • コレクションNANOLED STAINLESS STEEL WALK-OVER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1918-05-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち3.7 3.7 (13)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)