製品の公開
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
    Simes

    Petit

    Google翻訳”,

    プチは、壁のアップリケまたはマーカーとしてのダブルバージョンで、光の創造的な使用を示唆しています。壁の高い部分に考案されたプチアップリケは、垂直面にシャープで表情豊かな光の効果を引き出します。代わりにステップライトバージョンでは、光が通路に向けられ、空間と素材の質感が向上します。どちらのバージョンも寸法が縮小されているため、プロジェクト内で同じ設計言語を維持できます。プチは屋外のランプですが、その最小限の寸法とエレガントな形状により、屋内、特にスパや湿気の多い場所でも使用できます。

    技術仕様
    • Unique refPETIT
    • コレクションセットStep light
    • コレクションPETIT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)78
    • 幅(mm)48
    • 奥行き(mm)35
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち3.7 3.7 (13)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)