製品の公開
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
    Simes

    Shape

    Google翻訳”,
    SHAPE は窓の外縁に均一な光を作り出し、住宅、公共、歴史的、芸術的なファサードに魅力的な光の効果をもたらします。最大の小型化、巨大な汎用性、および高性能は、最小限のエネルギー消費とその高い機能レベルで広い開口部でも照らすことができるこの製品の典型的な特徴です。照明器具は 1 つの LED のみを使用し、窓枠のさまざまな傾斜に応じて傾斜を簡単に調整できるため、魅力的な光のシーンを作り出す能力を維持します。
    技術仕様
    • Unique refSHAPE
    • コレクションセットWall effect
    • コレクションSHAPE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-11-05
    • エディション4
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち3.7 3.7 (13)
    5つ星のうち4.3 4.3 (11)
    5つ星のうち4.6 4.6 (76)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)