製品の公開
SHEV 6 AP Compact Control Unit
SHEV 6 AP Compact Control Unit
    SIMON PROtec

    SHEV 6 AP Compact Control Unit

    Google翻訳”,

    SHEV-6-APは、コンパクトなコントロールパネルSHEV-6の表面実装バージョンであり、階段の吹き抜けでの煙の抽出に使用されます。それは鋼板のハウジングにあります。コンパクトなコントロールパネルの出力電流は6Aです。

    SHEVコンパクトコントロールパネルは、ヨーロッパ仕様に基づいて設計されたコンパクトなユニットです。コントロールパネルには、一次電源と二次電源のほか、窓や排煙フラップなどの建物の開口部に24ボルトのDCアクチュエータを操作するための制御および調整技術全体が含まれています。コンパクトな中央制御ユニットは、火災時および日常の換気のためにアクチュエータを制御します。

    特別な換気機能(ギャップ換気、デッドマン機能、自動換気)は、ユーザーが自由に個別にプログラムできます。換気機能は同時に、排煙システムの日常的な機能制御です。煙と熱の排気システムを手動または自動でトリガーすると、ポールの反転によってポジショニングモーターまたはフィッティングがアクティブになり、煙の排出を目的とした壁または屋根領域の開口部が解放されます。

    SHEVおよびNSHEV用のコンパクトなコントロールパネル

    SHEVコンパクトコントロールパネルは、階段吹き抜けでのSHEV使用およびNSHEV用に特別に設計されており、リリースデバイス(押しボタン、煙探知器、火災警報システム)に必要なすべての接続を提供します。毎日の換気アプリケーション用に設計されており、次のコンポーネントも接続できます:風/雨検出器、ベントボタン、タイマー、およびより高いレベルの制御。 SHEVボタン(手動制御装置)、煙探知器、火災警報システム(FAS)、およびアクチュエーターの接続ラインが監視されます。

    72時間の非常用電源

    停電が発生した場合、非常用電源により、煙と熱の換気システムの機能が少なくとも72時間保証されます。 SIMON LINKパラメータ設定および診断ソフトウェアを使用すると、製品固有の設定を変更したり、保守および診断作業を実行したりできます。 SHEV-6-APコンパクトコントロールパネルは、EN 12101-10に従ってCE認定を受けており、ISO21927-9に従ってテストされています。

    仕様
    • Compact control panel SHEV 6 AP
      230 V AC / 24 V DC / 6 A

      The SHEV 6 AP (surface-mounting) compact control panel is a compact device with an output current of 6 A. The control panel contains a primary and secondary power supply as well as the entire control and regulation technology for operating 24 Volt DC actuators for building openings, e.g. windows and smoke exhaust flaps. The compact control panel controls the actuators in case of fire as well as for daily ventilation. The SHEV compact control panel is specially designed for SHEV use in stairwells and for NSHEV and offers all necessary connections for release devices (push buttons, smoke detector, fire alarm system). In addition, various components can be connected for daily ventilation applications: wind/rain detectors, vent buttons, timers and higher-level controls. The ventilation function is at the same time a daily function control of the SHEV system. The SHEV-6-AP compact control panel is CE certified according to EN 12101-10 and tested according to ISO 21927-9.

      Technical data:
      Input voltage: 230 V AC
      Output voltage: 24 V DC
      Output current: 6 A
      Monitoring: continuous and short-term operation
      Protection class:: IP20
      Temperature range: -5°C - +40°C
      SHEV groups: 1
      Ventilation groups: 1
      Housing: sheet steel housing, surface-mounting
      Color: RAL 9010 white
      Dimensions (WxHxD): 301 x 444 x 85 mm
      Weight: 8.30 kg

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Typ: Compact control panel SHEV 6 AP
      Article number: ST4 3151

    技術仕様
    • Unique refSHEV-6-AP
    • コレクションセットSHEV Control Panel
    • コレクションCompact Control Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)444
    • 幅(mm)301
    • 奥行き(mm)85
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)8.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_75_50_18_17
    • Uniclass2015詳細Control panels