製品の公開
Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm
Siniat France

Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm

Google翻訳”,

幅 72mm の分配パーティション。厚さ 13mm、幅 200mm の PREGY ボード 2 枚を組み立てて、建設空間を画定する金属フレームにネジ止めして作成されます。

この製品はフランス市場でのみ入手可能です。

仕様
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 120 cm wide PREGYPLAC BA13 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

技術仕様
  • Unique refFR_PW_D72-48
  • コレクションセットPartitions & Interior walls
  • コレクションPrégymétal
  • 公開日2024-01-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション

対応地域

ヨーロッパ