製品の公開
Drywalls PREGYMETAL 98(/62) mm
Siniat France

Drywalls PREGYMETAL 98(/62) mm

Google翻訳”,

幅98mmの分配パーティションは、厚さ18mm、幅900mm/1200mmの2枚のPREGYボードを組み立てて作られ、建設空間を画定する金属フレームにネジ止めされています。

この製品はフランス市場でのみ入手可能です。

仕様
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 90cm or 120 cm wide PREGYPLAC BA18 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

技術仕様
  • Unique refFR_PW_D98-62
  • コレクションセットPartitions & Interior walls
  • コレクションPrégymétal
  • 公開日2024-01-04
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類

対応地域

ヨーロッパ