製品の公開
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
    Siniat France

    Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT

    Google翻訳”,

    「防犯」テストは、認定された研究所で次の基準に従って実施されます。

    > EN1627およびEN1630テスト標準パフォーマンスレベルCR1〜CR6> CNPP A2P認証マークパフォーマンスレベルBP1〜BP3各パフォーマンスレベルは、以下に従って定義されます。>壁の最小抵抗時間>テストの合計時間>使用するツールのタイプ侵入のために

    仕様
    • A system developed for the light partition walls, with a reinforced protection level in collective housing or similar (student residences, hotels, etc.)
      > Between dwellings
      > Between dwellings and traffic areas

    技術仕様
    • Unique refFR_SW_SECURBLOCK
    • コレクションセットPartitions & Interior walls
    • コレクションPrégymétal
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-03-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Wallboard
    • UNSPSC30161501
    • Uniclass2015コードSs_25_10_30_35
    • Uniclass2015詳細Gypsum board partition systems
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions