製品の公開
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
    Slalom

    ECOdesk BAFFLE

    Google翻訳”,

    ECOdesk は、デスク用に作られた熱成形吸音パネルです。各セクション間の距離が 20 cm なので、ECOdesk は最小のワークステーションから最大のワークステーションまで、さまざまな寸法の要求を満たすことができます。高さは 40 cm と 60 cm で、組み合わせることもできます。これにより、さまざまなレベルの相互関係と音響インピーダンスを定義できます。後者の要素は、特にチーム スペース コラボレーション フォームを備えた大きなオープン スペースの設計で非常に重要です。汎用性と軽量性のおかげで、ECOdesk ファミリーは天井バッフル、壁、自立型アプリケーションで音響快適性を高めるために自然に拡張できます。100 色以上から選べる ECOdesk は、技術的なパフォーマンスと魅力的なデザインを効果的に組み合わせています。サイズの選択は、チョコレート スクエアを食べるのと同じくらい簡単です。

    仕様
    • Sound absorption: Alpha W 0,70 | NRC 0,65 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    技術仕様
    • Unique refECOdesk_BAFFLE
    • コレクションセットThermobonded sound-absorbing panels
    • コレクションBaffles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-15 19 15 13 11
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Panels

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ