製品の公開
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
    Slalom

    ECOrange U

    Google翻訳”,

    ECOrange U は、その優雅さとモダンさが際立っています。垂直ラインの密度とリズムは、音響的に快適なだけでなく、それぞれの空間にユニークさ、優雅さ、話題性を与えます。この名前は、リブ状の外観を与えるセクションに由来しています。

    仕様
    • Sound absorption ECOrange U: Alpha W 0,25 | NRC 0,38 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange U + 20mm: Alpha W 0,75 | NRC 0,78 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange U + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    技術仕様
    • Unique refECOrange_U
    • コレクションセットThermobonded sound-absorbing panels
    • コレクションWall&Ceiling coverings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2800
    • 幅(mm)1325
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類建物エレメント
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ