製品の公開
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
    Slalom

    ECOwall (Suspended)

    Google翻訳”,

    ECOwall は、周囲の音響補正に便利なカラフルな熱成形モジュラー パネルです。効果的で薄いため、スペースの可用性を損なわず、壁や天井に色彩を与えます。ECOwall は、空間全体にグラフィカルかつ正確に配置できるだけでなく、優れた建築的統合により均一な表面を構築することもできます。天井から吊るすと、ECOwall は快適で特別なレイアウトを作成し、音響性能を活用できるだけでなく、音波の屈折にも影響を与えることができます。ECOwall は、オフィス、会議室、レストラン、住宅、病院、ジムなど、音響の快適さを実現したい場所など、さまざまな機能を持つスペースに調和してフィットします。さまざまな色と素材の仕上げが用意されているため、各プロジェクトに最適なパネルを作成できます。

    仕様
    • Sound absorption: Alpha W 0,75 | NRC 0,70 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    技術仕様
    • Unique refECOwall_SUSPENDED
    • コレクションセットThermobonded sound-absorbing panels
    • コレクションSuspended panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)595
    • 幅(mm)595
    • 奥行き(mm)20
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-15 19 15 13 11
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Panels

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ