製品の公開
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
    Slalom

    Jazz

    Google翻訳”,

    デザイン:Debonademeo

    ジャズの本能的なサウンドにインスピレーションを得たこのコレクションは、さまざまな色で利用できる熱成形パネルで構成されており、一見ランダムに繰り返される曲線と直線で構成されたパターンに従う目に見えないラスターによって無限に組み合わせることができます。
    リズムと即興性: ジャズの基本的な特徴が、パネルのキルティングでテキスタイルの視点に変換されます。迫力のある楽譜と 20 世紀初頭の洗練された雰囲気にインスピレーションを受けたグラフィックと 3 次元のダイナミズム。

    仕様
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,41 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    技術仕様
    • Unique refJazz
    • コレクションセットThermobonded sound-absorbing panels
    • コレクションWall&Ceiling panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1785
    • 幅(mm)1190
    • 奥行き(mm)20
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ