製品の公開
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
    Slalom

    Millerighe

    Google翻訳”,

    デザイン:OnsiteStudio

    Millerighe は、50 年代のミラノの住宅の玄関を覆っていた洗練された内装材からインスピレーションを受けており、抽象的でモダンな優雅さが際立っています。
    垂直ラインの密度と振動は、音響的な快適さだけでなく、あらゆる活動に時代を超越した穏やかな背景を提供します。

    特許取得済み。

    仕様
    • Sound absorption Millerighe: Alpha W 0,25 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption Millerighe + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption Millerighe + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    技術仕様
    • Unique refMillerighe
    • コレクションセットThermobonded sound-absorbing panels
    • コレクションWall&Ceiling coverings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2800
    • 幅(mm)1360
    • 奥行き(mm)11
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類建物エレメント
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ