製品の公開
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
    Slalom

    TUNNEL

    Google翻訳”,

    トンネルは、フェルトに対する私たちの情熱から生まれました。フェルトの延性を高める柔らかい層が、建築物の寸法に合う立体的な壁装材になります。フルハイトの溝が空間の垂直性を強調します。

    特許取得済み。

    仕様
    • Sound absorption TUNNEL: Alpha W 0,30 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption TUNNEL + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption TUNNEL + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    技術仕様
    • Unique refTUNNEL
    • コレクションセットTailor Made sound-absorbing panels
    • コレクションWall&Ceiling coverings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3500
    • 幅(mm)735
    • 奥行き(mm)25
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類建物エレメント
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ