製品の公開
AD-84000 Clark Street® AER-DEC® 4-Station Wall-Mounted Sink
Sloan Valve

AD-84000 Clark Street® AER-DEC® 4-Station Wall-Mounted Sink

Google翻訳”,

特徴

  • 以下の機能を備えた 4 ステーション ラバトリー システム:
  • バックスプラッシュと上昇気流を排除する特許取得済みのエアダムテクノロジーを内蔵
  • Corian® またはクォーツで利用可能なモノリシック コンソール
  • 盆地のサイズはプロジェクトの要件に合わせて変更可能
  • 多くのカスタマイズ オプション - すべてのオプションについては Configurator.Sloan.com を参照してください
  • HEPA フィルター技術を備えたデッキ取り付け型乾燥機は、バスルームの床の水による滑りや落下のリスクを最小限に抑えます。
  • ADAに準拠した設計と商用負荷および排水要件に対するIAPMO認証
  • デッキに取り付けられたクラーク ストリート スタイルのハンド ドライヤーが標準装備されており、スローンのすべての仕上げで利用可能
  • スローンのすべての仕上げで利用できる、スローン クラーク ストリートの蛇口やソープ ディスペンサーとの組み合わせに最適です。
技術仕様
  • Unique refclark-street_AD-84000
  • コレクションセットAER-DEC® Sinks
  • コレクションClark Street®
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2023-11-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ