製品の公開
WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer
Sloan Valve

WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

Google翻訳”,

フラッシュメーターの特徴

  • 高クロラミン耐性 PERMEX® 合成ゴム DFB デュアルフィルターバイパスダイヤフラム
  • 1 インチ IPS スクリュードライバー Bak-Chek® アングル ストップ ストップ キャップ付き
  • フラッシュ接続付き真空ブレーカ
  • 1-1/2インチのトップスパッド用のスパッドカップリングとスパッドフランジ
  • カバー チューブとキャスト ウォール フランジ付きスウェットはんだアダプター
  • 節水を確保するための非ホールドオープンハンドルと外部ボリューム調整なし
  • ダイアフラム、ハンドルパッキン、バキュームブレーカーはPERMEX®ラバーコンパウンドで成形され、耐クロラミン性を備えています。
  • ADA準拠の金属製振動非ホールドオープンハンドル

器具の特徴

  • 白いガラス質の中国
  • 細長いボウル
  • 床置き、床コンセント
  • サイフォン ジェット フラッシング アクションは、Sloan フラッシュメーターと併用すると 1000g マップ スコアを達成します。
  • ウォータースポット面積:10?"×9?" (26cm×24cm)
  • 1½" IPS トップ スパッド インレット
  • 2?" 全面ガラス張りのトラップウェイ
  • クローゼットのボルトとキャップが含まれています
  • 便座は含まれていません
  • 静荷重定格 1000 ポンド。
技術仕様
  • Unique refcloset-combos_wets-20201010
  • コレクションセットWater Operated Water Closets
  • コレクションWater Closet Flushometer Combos
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011318
  • ETIM 名Toilet combination
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSs_40_15_90
  • Uniclass2015詳細Toilet systems
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 11
  • OmniClassタイトルCombination Toilets
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ