製品の公開
EFX 377 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Low Body Guided Handwashing Display
Sloan Valve

EFX 377 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Low Body Guided Handwashing Display

Google翻訳”,

特徴

  • 商用グレード、ADA準拠、電子式、センサー作動式、ダイキャストメタル製手洗い蛇口。次の機能を備えています。
  • ワンツールサービス
  • 供給ストレーナーを含む取り外し可能なキャリアに収納されたソレノイド
  • 一体型給水遮断
  • 耐破壊スプレーインサート、蛇口本体内に収納されたキー
  • すべての電子機器は IP-67 で密閉されています
  • 金メッキ電気接点
  • バッテリ寿命、ソレノイド状態、および電源投入モード用のデッキ上個別診断インジケータ
  • 柔軟な高圧供給ホース、3/8 インチ圧縮接続
  • 双安定電磁ソレノイド
  • 「AA」アルカリ電池 4 本
  • 自動設定機能付きダブル赤外線センサー
  • 単穴設置(台座)
  • すべての取り付け金具が含まれています
  • 3 年間の限定保証
技術仕様
  • Unique reffaucets_basys_EFX-377
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションSolar Powered Sensor Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ