製品の公開
EFX 277 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Guided Handwashing Display Faucet
Sloan Valve

EFX 277 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Guided Handwashing Display Faucet

Google翻訳”,

特徴

商用グレード、ADA準拠、電子式、センサー作動式、ダイカスト金属製手洗い蛇口。次の機能を備えています。

  • ワンツールサービス
  • すべての接液コンポーネントは、ステンレス鋼、エンジニアリング熱可塑性樹脂、EPDM、および銅または銅合金である必要があります
  • 供給ストレーナーを含む取り外し可能なキャリアに収納されたソレノイド
  • 一体型給水遮断
  • 甲板上から整備可能な供給ストレーナ
  • 破壊防止スプレーインサート、蛇口本体内に収納されたキー
  • すべての電子機器は IP-67 で密閉されています
  • 金メッキ電気接点
  • バッテリ寿命、ソレノイド状態、および電源投入モード用のデッキ上の個々の診断インジケータ
  • 柔軟な高圧供給ホース、3/8 インチ圧縮接続
  • 双安定電磁ソレノイド
  • 「AA」アルカリ電池 4 本
  • 自動設定機能付きダブル赤外線センサー
  • シングルホールの取り付け
  • すべての取り付け金具が含まれています
  • ラインパージモードで滞留水を解消
  • 調整可能なタイムアウト
  • 3 年間の限定保証
技術仕様
  • Unique reffaucets_basys_efx-277
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションSolar Powered Sensor Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ