製品を公開する
EAF 250 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EAF 250 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Google翻訳,

特徴

商用グレード、ADA準拠、電子式、センサー作動式、ダイカスト金属製手洗い蛇口。次の機能を備えています。

  • 自動設定機能とマイクロプロセッサを備えたダブル赤外線センサー
  • 自動自己適応センサー技術
  • ローバッテリーインジケーター
  • 電磁弁
  • フレキシブル高圧ホースとストレーナによる給水接続
  • 6ボルトリチウムCR-P2商用バッテリー付属
  • 適切な取り付け金具が含まれています
  • 3 年間の限定保証
技術仕様
  • 固有参照番号faucets_optima_eaf-250
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループBattery Powered Sensor Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-28
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名称Valves/taps/controls
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 説明Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ