製品の公開
EAF 275 Optima® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EAF 275 Optima® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Google翻訳”,

特徴

  • 商用グレード、ADA準拠、電子式、センサー作動式、ダイカスト金属製手洗い蛇口。次の機能を備えています。
  • 自動設定機能付きダブル赤外線センサー
  • 自動自己適応センサー技術
  • ソーラーパワー
  • 電磁弁
  • フレキシブル高圧ホースとストレーナによる給水接続
  • 適切な取り付け金具が含まれています
  • 6 VDC リチウム電池バックアップ電源を含む
  • 3 年間の限定保証
技術仕様
  • Unique reffaucets_optima_eaf-275
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションSolar Powered Sensor Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ