製品の公開
SF-2900 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body
Sloan Valve

SF-2900 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body

Google翻訳”,

特徴

  • 商用グレード、ADA 準拠、電子、センサー作動、真鍮台座手洗い蛇口は次の機能を備えています。
  • 調整可能な赤外線センサー範囲
  • 36 インチ (914 mm) 長のセンサーケーブル
  • 24 インチ (610 mm) ロング フレックス ホース
  • 保守可能なストレーナフィルタを備えたフィルタ付きソレノイドバルブ
  • 単3形電池4本付属
  • 適切な取り付け金具が付属
  • 1年間の限定保証
技術仕様
  • Unique reffaucets_sloan_SF-2900
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションHardwired Powered Sensor Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ