製品の公開
Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Google翻訳”,

特徴

  • PERMEX™ 合成ゴム製ダイヤフラム、デュアルフィルター固定バイパス付き
  • OPTIMA. EL-1500-L 自己適応型赤外線センサー(インジケータライト付き)
  • 礼儀正しいFlush™オーバーライドボタン
  • 非ホールドオープン型インテグラルソレノイドオペレータ
  • 13インチ x 17インチの簡単アクセス。ステンレススチールのアクセスパネルと耐破壊性ネジを備えた壁掛けボックス
  • 1” IPSホイールハンドルバックチェック。アングルストップ
  • 調節可能なテールピース
  • 高背圧真空ブレーカー
  • 1インチNPTバックインレット用エルボフラッシュ接続およびカップリング(パイプチェイスでの接続用 - 壁を通したフラッシュ接続はスローンでは提供されません)
  • スウェットはんだアダプター
  • 耐脱亜鉛性のための高銅、低亜鉛真鍮鋳物
  • 非ホールドオープン一体型ソレノイドオペレータ、固定メータリングバイパス
  • 外部容積調整による節水
  • CID™テクノロジーによるフラッシュ精度の制御
  • ダイヤフラム、ストップシート、真空ブレーカーはPERMEX™ゴムで成形されています
  • クロラミン耐性化合物
  • 変圧器は付属していません。別途ご注文ください。
技術仕様
  • Unique refflushometers_ROYAL-611-ESS-WB
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションWater Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-02-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011594
  • ETIM 名Electronic toilet flusher
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ