製品の公開
ECOS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer
Sloan Valve

ECOS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Google翻訳”,
  • デュアル フラッシュ モデルは、ユーザーがセンサーの範囲内に留まっている時間に基づいて、削減または完全なフラッシュを自動的に開始します。フラッシュ バルブの上部にあるボタンを使用すると、トイレ訪問者の裁量で、標準または削減フラッシュを手動でフラッシュできます。
  • 高低のターゲットを検出するために、複数の焦点を合わせた小葉状のセンシング フィールドを備えた赤外線センサーを展開します。
  • ユーザーフレンドリーな 3 秒のフラッシュ遅延
  • 耐脱亜鉛性のための高銅、低亜鉛真鍮鋳物
  • 水の節約を確保するための固定計量バイパスと外部ボリューム調整なし
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロール ストップは、セミレッド ブラスの ASTM 合金分類に準拠している必要があります。
  • バルブは、ASSE 1037 の該当セクションに準拠している必要があります。
技術仕様
  • Unique refflushometers_ecos-8111
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションWater Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011594
  • ETIM 名Electronic toilet flusher
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ