製品の公開
Royal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer
Sloan Valve

Royal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

Google翻訳”,

特徴

  • 標準フラッシュ量は 6.5 gpf /24.6 Lpf
  • 前面にハンドルが付いているフラッシュメーターまたは押しボタン式アクチュエーター付きのフラッシュメーターを注文できます
  • 高銅、低亜鉛の黄銅鋳物により耐脱亜鉛性が向上し、耐久性が向上します。
  • 調節可能なテールピース
  • デュアルフィルター固定バイパスを備えたPERMEX合成ゴムダイアフラム
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロール ストップは、セミレッド ブラスの ASTM 合金分類に準拠している必要があります。
  • バルブは、ASSE 1037 の該当セクションに準拠している必要があります。
技術仕様
  • Unique refflushometers_royal-117
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションService Sink Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011565
  • ETIM 名Mechanical toilet flusher
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ