製品を公開する
ECOS® 111 Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer
Sloan Valve

ECOS® 111 Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Google翻訳,
  • ユーザーがセンサーの範囲内にとどまる時間に基づいて、1.1 gpf または 1.6 gpf のフラッシュを自動的に開始します
  • フラッシュバルブの上部にあるボタンにより、停電の場合またはトイレ訪問者の裁量で、完全または減少したフラッシュで手動フラッシュを行うことができます
  • 高低のターゲットを検出するために、複数の焦点を合わせた小葉状のセンシングフィールドを備えた赤外線センサーを採用
  • ユーザーフレンドリーな 3 秒のフラッシュ遅延
  • 耐脱亜鉛性のための高銅、低亜鉛真鍮鋳物
  • 水の節約を確保するための固定計量バイパスと外部ボリューム調整なし
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロール ストップは、セミレッド ブラスの ASTM 合金分類に準拠している必要があります。
  • バルブは、ASSE 1037 の該当セクションに準拠している必要があります。
技術仕様
  • 固有参照番号flushometers_ecos-111
  • 製品ファミリFlushometers
  • 製品グループWater Closet Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-28
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011594
  • ETIM 名称Electronic toilet flusher
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC コード401416
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 説明WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • CSI UniFormat II コードD2090
  • CSI UniFormat II タイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ