製品の公開
Royal® 195 Concealed Manual Urinal Flushometer
Sloan Valve

Royal® 195 Concealed Manual Urinal Flushometer

Google翻訳”,

特徴

  • フラッシュ量はわずか 1 パイントの水から始まります
  • ADA 準拠の非ホールドオープンハンドルにより水の節約が促進され、小便器が意図された洗浄量を超えることを防ぎます。
  • 洗浄精度は CID™ テクノロジーによって制御され、水効率も向上します
  • 高銅、低亜鉛の黄銅鋳物により耐脱亜鉛性を高め、耐久性を高めています。
  • 調整可能なテールピース
  • デュアルフィルター固定バイパスを備えたPERMEX合成ゴムダイヤフラム
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロールストップは、セミレッドブラスの ASTM 合金分類に準拠するものとします。
  • バルブは ASSE 1037 の該当セクションに準拠するものとします。
技術仕様
  • Unique refflushometers_royal-195
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションUrinal Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-05-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011565
  • ETIM 名Mechanical toilet flusher
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_79
  • Uniclass2015詳細Urinal flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ