製品の公開
Royal® BPW 1000 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer
Sloan Valve

Royal® BPW 1000 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer

Google翻訳”,

特徴

  • 露出式トイレ、ダイアフラム モデル フラッシュメーターは、床置き型または壁掛け式のスパッド ボウル用です。
  • 節水を確保するためのトリプル シール ハンドル パッキングを備えた、金属製の振動式非ホールド オープン ハンドルによって操作します。
  • より無駄のない、より美的な設置を提供し、他の便器洗浄機ユニットに見られる隠れた表面や手の届きにくい表面での細菌の増殖の可能性を減らします
  • 不衛生なホース スプレーの必要性を排除するだけでなく、ホースに必要な追加のハウスキーピングと患者の滑りの可能性を排除します。
  • バルブボディ、ストップボディ、ダイバータボディ、ダイバータピボットは耐久性と長寿命のためにセミレッドブラスを使用した真鍮鋳造製
  • デュアルフィルター固定バイパスを備えたPERMEX合成ゴムダイアフラム
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロール ストップは、セミレッド ブラスの ASTM 合金分類に準拠している必要があります。
  • バルブは、ASSE 1037 の該当セクションに準拠している必要があります。
技術仕様
  • Unique refflushometers_royal-bpw-1000
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションWater Closet Bedpan Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011565
  • ETIM 名Mechanical toilet flusher
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ