製品の公開
SOLIS® 8180 Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

SOLIS® 8180 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Google翻訳”,
  • ハンドル パッキン、メイン シート、ストップ シート、バキューム ブレーカーは、耐クロラミン性のために PERMEX® ラバー コンパウンドから成形されています。
  • ユーザーフレンドリーな 3 秒のフラッシュ遅延と Courtesy Flush™ オーバーライド ボタン
  • 「低バッテリー」LED の点滅
  • カバー チューブとセット スクリュー付きキャスト ウォール フランジを備えた汗はんだアダプター
  • ソーラーパワー。センサー アセンブリは、人工室内照明 (白熱灯、蛍光灯、または LED) から電力を取得し、それをエネルギー源として使用する太陽電池によって電力を供給されます。太陽電池は、650 照度 (ルクス) で約 100% の電力を供給できます。
  • 4 (4) サイズの単三電池バックアップ電源
  • 耐クロラミン合成ゴムシール
  • 高低のターゲットを検出するための、複数の焦点を合わせたロビュラ センシング フィールドを備えた赤外線センサー
  • 水の節約を確保するための固定計量バイパスと外部ボリューム調整なし
  • 節水を確保するための固定計量バイパスと外部ボリューム調整なし
  • 交換可能なレンズウィンドウを備えたエンジニアードメタルカバー
  • ADA 準拠の Sloan Solis® 太陽光発電赤外線センサーにより、「手を使わない」自動操作が可能
  • 1 インチ IPS スクリュードライバー Bak-Chek® 角度止め、耐衝撃性止めキャップ
  • ユーザーフレンドリーな 3 秒のフラッシュ遅延と Courtesy Flush® オーバーライド ボタン
  • 耐脱亜鉛性のための高銅、低亜鉛真鍮鋳物
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロール ストップは、セミレッド ブラスの ASTM 合金分類に準拠している必要があります。
  • バルブは、ASSE 1037 の該当セクションに準拠している必要があります。
技術仕様
  • Unique refflushometers_solis-8180
  • コレクションセットFlushometers
  • コレクションUrinal Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011594
  • ETIM 名Electronic toilet flusher
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_79
  • Uniclass2015詳細Urinal flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-31 21 13
  • OmniClassタイトルWater Flush Urinals
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ