製品の公開
ROYAL 111 TRK Exposed Manual Water Closet Run-on Detector Flushometer
Sloan Valve

ROYAL 111 TRK Exposed Manual Water Closet Run-on Detector Flushometer

Google翻訳”,
スローン・トラックオン™ランオン検知機能を搭載したロイヤル・フラッシュメーターは、30秒以上水が流れ続けている状態をユーザーに警告するように設計されたスマートシステムです。

特徴

  • ADA(米国障害者法)に準拠した、押しっぱなしにならないハンドルにより、トイレが規定の洗浄水量を超えないようにすることで、節水に貢献しています。
  • 耐破壊性ストップキャップにより製品の完全性が維持されます
  • 耐久性を高めるため、高銅・低亜鉛の真鍮鋳物を使用し、脱亜鉛腐食に対する耐性を向上させている。
  • 調節可能なテールピース
  • PERMEX®合成ゴム製ダイヤフラム、二重フィルター付き固定バイパス
  • バルブ本体、カバー、テールピース、およびコントロールストップは、ASTM半赤真鍮合金分類に準拠するものとする。
  • バルブはASSE 1037の該当セクションに準拠するものとする。
仕様
  • Product Line

    • Royal®

    Finish

    • Polished Chrome

    Flush Volume

    • 1.1 gpf

    GTIN/UPC

    • 671254668027

    Limited Warranty

    • View Warranty Information in the links below (Product Certifications)
技術仕様
  • Unique refroyal-111-trk
  • コレクションセットROYAL
  • コレクションExposed Manual Urinal Run-on Detector Flushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011594
  • ETIM 名Electronic toilet flusher
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers