製品の公開
EHD-701 Sloan Optima® Air Sensor-Operated Wall - Surface - ADA Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-701 Sloan Optima® Air Sensor-Operated Wall - Surface - ADA Hand Dryer

Google翻訳”,

特徴

  • 衛生的な手指乾燥ソリューション
  • 乾燥時間14秒
  • 電気仕様: 110-120V – 7-7.7 アンペア、770-915 ワット、50/60 Hz
  • リセスキットを必要とせずにADA要件を満たします
  • 調整可能な速度とサウンド (High-Low)
  • 調節可能な熱(ハイローオフ)
  • ペーパー タオルと比較して 95% のコスト削減
  • 重量: 8~10ポンド。
  • 耐衝撃カバー設計
  • 理想的なパフォーマンスのための推奨取り付け高さ (床から乾燥機の底まで): 男性: 45 インチ (114 cm)、女性: 43 インチ (109 cm)、ティーンエイジャー: 41 インチ (104 cm)、子供: 35 インチ (89 cm) 、ADA: 37 インチ (94 cm)。注: ユーザーが取り付ける場合は、48 インチ ADA の最大値よりも下に取り付けられていることを確認してください。
  • 1回路に複数台設置可能
  • 手を離さない場合の 35 秒ロックアウト機能
  • エラーコードを点滅させてトラブルシューティングを支援し、フィルターが詰まっているかどうかを識別する、外部から見える赤い LED ライト
  • ほぼメンテナンスフリー
  • 室温 72°F (22°C) で最大 141°F (61°C) の気温 (空気出口の下 4 インチ [102 mm])。
  • 推奨数量: 2 つのシンク ステーションごとに 1 つのドライヤーで、ほとんどの用途に十分です。交通量の多いアプリケーションでは、シンク ステーションごとに 1 台の乾燥機をお勧めします。
  • バリエーション: 2 仕上げ/色で利用可能
  • オプションのアドオン: ウォール ガード (白、黒、ステンレス)
技術仕様
  • Unique refhand-dryers_optima_EHD-701
  • コレクションセットHand Dryers
  • コレクションOptima®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
  • Uniclass2015コードPr_40_70_62_37
  • Uniclass2015詳細Hand driers
  • OmniClassNumber23-31 25 15
  • OmniClassタイトルHand Dryers

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ