製品を公開する
SS 3021 Vitreous China Undermount Lavatory
Sloan Valve

SS 3021 Vitreous China Undermount Lavatory

Google翻訳,

特徴

  • 白、ガラス質の陶磁器のアンダーマウント洗面所
  • 長方形の形状は、さまざまなトイレにマッチする代替の外観を提供します
  • スローンのすべてのセンサー蛇口シリーズを補完する優れた製品
  • すべての取り付け金具が含まれています
  • IAPMO は、ASME A112.19.2 規格を満たすか超えると認定されています
  • ADA ガイドラインと ANSI A117.1 の要件に適合し、適切に取り付けられます。
技術仕様
  • 固有参照番号lavatories_sloan_ss-3021
  • 製品ファミリLavatory
  • 製品グループUndermount
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-11
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名称Washbasin
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC コード30181504
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 説明Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass 番号23-31 13 00
  • OmniClass タイトルSinks
  • CSI UniFormat II コードD2090
  • CSI UniFormat II タイトルOther Plumbing Systems

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ