製品の公開
MF Angle Frame Sloan 11/16" Wall-hung Angle Frame Mirror
Sloan Valve

MF Angle Frame Sloan 11/16" Wall-hung Angle Frame Mirror

Google翻訳”,
Sloan 1/4 インチ 壁掛けアングル フレーム ミラー 1/4 インチ アングル フレーム ミラーは、ポリッシュ クローム、グラファイト、ブラッシュ ニッケルなど、さまざまな特徴的な仕上げで利用できます。標準の 24 インチ x 36 インチと狭い 18 インチ x 36 インチのサイズがあります。簡単に取り付けられるスチール ベースと、素早く取り付けられる 18 ゲージのステンレス スチール ハンガーが付属しています。LEED 認定。
仕様
  • Features

    • Sloan's 1/4" Angle Frame Mirrors are a minimalist design that compliments the aesthetic of your restroom.
    • Multiple finish options that match Sloan's fixtures including Polished Chrome, Brushed Nickel, and Graphite
    • Available in two widths: narrow 18" × 36" or standard 24" × 36"
    • 1/4" thick mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Vandal-resistant mounting includes an easy-mount steel base and 22-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Steel frame adds protection from breaking and chipping
    • No visible screws
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
技術仕様
  • Unique refmf-Angle-frame-wall-hung-mirror
  • コレクションセットMirrors
  • コレクションLED Mirrors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-08
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • ETIM コードEC010550
  • ETIM 名Mirror
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ