製品の公開
ML 4 Edge Sloan Wall-hung 4 Edge LED Mirror
Sloan Valve

ML 4 Edge Sloan Wall-hung 4 Edge LED Mirror

Google翻訳”,
Sloan 壁掛け有線 4 エッジ LED ミラー Sloan ML 4 エッジ LED ミラーは、4 面すべてが明るく照らされます。6000K のクール ライトが特徴で、クリアで日光のような反射を実現し、寿命は 50,000 時間です。ミラーは有線で取り付ける準備ができています。電源要件には、12V 定電圧統合ドライバーと 110V 60 Hz 入力、12V DC 出力が含まれます。エネルギー効率が高く、LEED 認定の LED 照明を選択してください。
仕様
  • Features

    • 6000K cool daylight with an integrated 12-volt driver ensures consistent brightness
    • Energy-saving LED lights with options for hardwired or plug-in power sources
    • 1/4" mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Includes an easy-mount steel base and 18-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Available in 5 different LED styles: 2 Edge, 2 Inset, 4 Edge, 4 Inset, and Back Lit
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
    • Weight: 32 lbs
技術仕様
  • Unique refml-4-Edge-wall-hung-led-mirror
  • コレクションセットMirrors
  • コレクションLED Mirrors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-08
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • ETIM コードEC010550
  • ETIM 名Mirror
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ