製品の公開
SloanStone® ELS 41000 1-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink
Sloan Valve

SloanStone® ELS 41000 1-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Google翻訳”,

特徴

  • スローン センサーを備えたシングル ステーションの洗面所システムは、次の機能を備えたクロムメッキの手洗い用蛇口を備えています。
  • 非多孔質の SloanStone ソリッド サーフェス マテリアルで構成された洗面所
  • 頑丈な 14 ゲージのステンレス鋼の取り付けフレームで支えられた洗面所
  • インラインサーモスタット水混合弁
  • 一体型オーバーフロー排水システム
  • ハンズフリー操作用のスローン オプティマ センサー式蛇口
  • ラバトリー システムは、取り付けが簡単なように、スローン電子制御装置が取り付けられた状態で出荷されます。
  • ドレンシュラウド付属:#PO13025C-TE
技術仕様
  • Unique refsinks_sloanstone_els-41000
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSinks/Lavatories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ