製品を公開する
SloanStone® EWF 43000 3-Station Wall-Mounted Wash Fountain Sink
Sloan Valve

SloanStone® EWF 43000 3-Station Wall-Mounted Wash Fountain Sink

Google翻訳,

特徴

  • 次の機能を備えたスローン電子センサー技術を備えたトリプルステーション洗面所システム:
  • 非多孔質の SloanStone ソリッド サーフェス マテリアルで構成された洗面所
  • 単一連続槽設計
  • ハンズフリー操作のための Sloan Optima 電子センサー技術
  • ラバトリー システムは、取り付けが簡単なように、スローン電子制御装置が取り付けられた状態で出荷されます。
  • メンテナンスが容易なフロントアクセスパネル
技術仕様
  • 固有参照番号sinks_sloanstone_ewf-43000
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループSinks/Lavatories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-28
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名称Washbasin
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC コード30181504
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 説明Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass 番号23-31 13 00
  • OmniClass タイトルSinks
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ